Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2920528 - VAL-MS/1+1-BE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2920528
MANUID
Product number of the Manufacturer
2920528
DESCSHORT
Description short
Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2
DESCLONG
Description long
Elemento base per scaricatori tipo 2 della serie VALVETRAB MS. Versione per alimentazioni monofase con passaggio separato della linea di N e PE.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VAL-MS/1+1-BE
PREVIEW
Preview
BAG640
Assembly type
DIN track
AAF040
net weight
0.159 kg
AAT080
Pole number
2
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAK955
explosion-tested version
No
AAL498
decoupling inductance present
No
AAO663
GTIN
4046356298988
AAW338
Manufacturer product designation
Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2
AAU734
Manufacturer product description
Elemento base per scaricatori tipo 2 della serie VALVETRAB MS. Versione per alimentazioni monofase con passaggio separato della linea di N e PE.
AAO057
Product type
VAL-MS/1+1-BE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356298988
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D