Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2920683 - SFP 1-15/120AC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2920683
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2920683
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
EMV-Filter-Überspannungsschutz-Gerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Geräteschutz, gem. Typ 3 / Class III, mit Netzentstörfilter gegen hochfrequente Störspannungen, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit Fernmeldekontakt.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFP 1-15/120AC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356158565
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.571 kg
AAT080
Polzahl
2
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
150 V
AAI910
Schutzpegel (L-N)
0.450 kV
AAI847
Nennspannung (bei AC)
120 V
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
2.500 mm^2
AAI904
Schutzpegel
0.450 kV
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Ja
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
6 mm^2
AAI911
Schutzpegel (L-PE/N-PE)
0.450 kV
AAJ018
max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
4 mm^2
AAJ019
min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
2.500 mm^2
AAL872
Entstörfilter vorhanden
Ja
AAM023
Prüfklasse (Typ 3) vorhanden
Ja
AAI833
Nennableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE)
3 kA
AAI834
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N)
3 kA
AAI841
Nennlaststrom
15 A
AAO663
GTIN
4046356158565
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
EMV-Filter-Überspannungsschutz-Gerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Geräteschutz, gem. Typ 3 / Class III, mit Netzentstörfilter gegen hochfrequente Störspannungen, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit Fernmeldekontakt.
AAO057
Herstellerprodukttyp
SFP 1-15/120AC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft