Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2920683 - SFP 1-15/120AC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2920683
MANUID
Product number of the Manufacturer
2920683
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection antisurtension filtre CEM
DESCLONG
Description long
Protection d'appareil, selon type 3 / classe III, avec filtre anti-parasite contre les perturbations haute fréquence, pour réseaux d'alimentation monophasés avec N et PE distincts (système à 3 conducteurs : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFP 1-15/120AC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356158565
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.571 kg
AAT080
Pole number
2
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
150 V
AAI910
voltage protection level (L-N)
0.450 kV
AAI847
nominal voltage (at AC)
120 V
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm^2
AAI904
voltage protection level
0.450 kV
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
Yes
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
6 mm^2
AAI911
voltage protection level (L-PE/N-PE)
0.450 kV
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
4 mm^2
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm^2
AAL872
interference suppressor filter present
Yes
AAM023
category type 3 present
Yes
AAI833
nominal discharge surge current (8/20) (L+N-PE)
3 kA
AAI834
nominal discharge surge current (8/20) (L-N)
3 kA
AAI841
nominal load current
15 A
AAO663
GTIN
4046356158565
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection antisurtension filtre CEM
AAU734
Manufacturer product description
Protection d'appareil, selon type 3 / classe III, avec filtre anti-parasite contre les perturbations haute fréquence, pour réseaux d'alimentation monophasés avec N et PE distincts (système à 3 conducteurs : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.
AAO057
Product type
SFP 1-15/120AC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !