IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
2923 5.486
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_2923.prj},{NB=2923 5.486},{J21=2923 5.486},{A22=MIN},{A23=12},{A3=0.907},{A4=28},{A8=4.900},{B1=16},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.014},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9029230054860},{ID12100=0},{A6=4.500},{B4=2.721},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=44.400},{D1=3},{D3=10},{D4=98.900},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=26},{J23=FIRE GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSSE FIRE GBO NR,12 -28 UNF DIN371 NI},{J3=GG},{H3=PM30},{J1=DIN371~},{A1=UNF},{A24=},{A5=2BX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=FIRE},{J6=ZYL00602105h$09},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2019-07-22},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9029230054860.dxf},{ID10003=9029230054860.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2923 - DIN 371~ FIRE GEWINDEBOHRER
Bill of material
2923 5.486
J21
Identifizierende Bestellnummer
2923 5.486
2923 5.486
J23
Produktbeschreibung
FIRE GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
PM HSSE FIRE GBO NR,12 -28 UNF DIN371 NI
PM HSSE FIRE GBO NR,12 -28 UNF DIN371 NI
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM30
J1
Normnummer
DIN371~
DIN371~
A1
Gewindeart
UNF
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
인치
A23
Gewindenummer
12
12
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
A3
Gewindesteigung
0.907
0.907
mm
A4
Gangzahl je Inch
28
28
A5
Gewindetoleranzklasse
2BX
A8
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
16
16
mm
B2
Nutzlänge
30
30
mm
B3
Gesamtlänge
80
80
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.000
6.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.014
0.014
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
FIRE
BLD
Bildkennung
2
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105h$09
ZYL00602105h$09
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D