Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2940294 - DEK-OE-125DC/ 48DC/100/T
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2940294
MANUID
Product number of the Manufacturer
2940294
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à relais statique
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction d'entrée avec relais à semi-conducteurs, entrée : 125 V DC, sortie : 3-48 V DC/100 mA, avec fiche de sectionnement à la sortie, pas de 6,2 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK-OE-125DC/ 48DC/100/T
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918079994
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
62
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, IEC 60664A, DIN VDE 0110
AAF040
poids net
0.021 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
112.500 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
0.100 A
AAF703
max. input voltage
137.500 V
AAO663
GTIN
4017918079994
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction d'entrée avec relais à semi-conducteurs, entrée : 125 V DC, sortie : 3-48 V DC/100 mA, avec fiche de sectionnement à la sortie, pas de 6,2 mm
AAO057
Product type
DEK-OE-125DC/ 48DC/100/T
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D