Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2941387 - DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2941387
MANUID
Product number of the Manufacturer
2941387
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à relais statique
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de puissance avec relais à semi-conducteurs, entrée : 12 V DC, sortie : 3-30 V DC/3 A, pas de 6,2 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3
PREVIEW
Preview
BAA303
perte en puissance
0.100 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
AAF040
poids net
0.022 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
AAF691
max. output voltage
30 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
9.600 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
3 A
AAF703
max. input voltage
14.400 V
AAO663
GTIN
4017918080402
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de puissance avec relais à semi-conducteurs, entrée : 12 V DC, sortie : 3-30 V DC/3 A, pas de 6,2 mm
AAO057
Product type
DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918080402
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D