Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2941659 - DEK-OE-120AC/ 48DC/100
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2941659
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2941659
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relaisklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Eingabe-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 120 V DC, Ausgang: 3 - 48 V DC/100 mA, Klemmenbreite 6,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DEK-OE-120AC/ 48DC/100
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918080563
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60947-5-1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.02072 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
BAC065
Art der Eingangsspannung
AC
AAF691
max. Ausgangsspannung
48 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
3 V
AAF704
min. Eingangsspannung
108 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.100 A
BAB968
Art der Ausgangsspannung
DC
AAF703
max. Eingangsspannung
132 V
AAO663
GTIN
4017918080563
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relaisklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Eingabe-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 120 V DC, Ausgang: 3 - 48 V DC/100 mA, Klemmenbreite 6,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
DEK-OE-120AC/ 48DC/100
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2941659
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D