Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2941659 - DEK-OE-120AC/ 48DC/100
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2941659
MANUID
Product number of the Manufacturer
2941659
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
Morsetto a relè a stato solido di ingresso, ingresso: 120 V DC, uscita: 3 - 48 V DC/100 mA, spessore morsetti 6,2 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK-OE-120AC/ 48DC/100
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918080563
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60947-5-1
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.02072 kg
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAH319
esecuzione dell'uscita digitale
Electronic
BAC065
tipo di tensione d'ingresso
AC
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
108 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.100 A
BAB968
tipo di tensione in uscita
DC
AAF703
max. input voltage
132 V
AAO663
codice EAN
4017918080563
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto a relè a stato solido di ingresso, ingresso: 120 V DC, uscita: 3 - 48 V DC/100 mA, spessore morsetti 6,2 mm
AAO057
Product type
DEK-OE-120AC/ 48DC/100
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2941659
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85364900
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D