Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2942810 - EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2942810
MANUID
Product number of the Manufacturer
2942810
DESCSHORT
Description short
Module à relais statique
DESCLONG
Description long
Interface pour relais à semi-conducteurs, contre les interférences côté commande, entrée : 24 V DC, sortie : 48 V DC/2 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918080860
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
77
BAA303
perte en puissance
0.190 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, EN 50178
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.08682 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
BAC065
type de tension d’entrée
DC
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
12 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
2 A
BAB968
type de tension de sortie
DC
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
GTIN
4017918080860
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
Interface pour relais à semi-conducteurs, contre les interférences côté commande, entrée : 24 V DC, sortie : 48 V DC/2 A
AAO057
Product type
EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D