Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2946803 - EMG 17-OV- 24DC/ 24DC/2
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2946803
MANUID
Product number of the Manufacturer
2946803
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: anticortocircuito, 10-30 V DC/max. 2 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMG 17-OV- 24DC/ 24DC/2
PREVIEW
La figura illustra la versione EMG 17-OV, con uscita in tensione continua protetta contro i cortocircuiti, max. 2 A
INTNO
GTIN-Code
4017918082444
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.05336 kg
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAH319
esecuzione dell'uscita digitale
Electronic
BAC065
tipo di tensione d'ingresso
DC
AAF691
max. output voltage
30 V
AAF692
min. output voltage
10 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
Rated operating current Ie
2 A
BAB968
tipo di tensione in uscita
DC
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
codice EAN
4017918082444
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: anticortocircuito, 10-30 V DC/max. 2 A
AAO057
Product type
EMG 17-OV- 24DC/ 24DC/2
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D