Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2948908 - EMG 10-OE- 24DC/ 48DC/100
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2948908
MANUID
Product number of the Manufacturer
2948908
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
Relè a stato solido di ingresso, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 4 - 48 V DC/max. 100 mA
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMG 10-OE- 24DC/ 48DC/100
PREVIEW
Preview
AAP798
Application standards
IEC 60664, EN 50178
AAF040
net weight
0.036 kg
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Electronic
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
4 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.100 A
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
GTIN
4017918083571
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
Relè a stato solido di ingresso, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 4 - 48 V DC/max. 100 mA
AAO057
Product type
EMG 10-OE- 24DC/ 48DC/100
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918083571
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
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
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D