Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2950996 - EMG 45-RELS/IR1-G 24
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2950996
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2950996
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel
DESCLONG
Langbeschreibung
Relaismodul, mit 1 Stecksockel für Industrierelais Größe 1, Kontakt: 4 Wechsler, Eingangsspannung 24-48 V DC, mit Leuchtanzeige, Freilauf- und Verpolschutzdiode
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMG 45-RELS/IR1-G 24
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918084165
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
BAF016
Breite
45 mm
BAA020
Höhe
77.5 mm
AAF040
Nettogewicht
0.099 kg
BAB577
Tiefe
82.5 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Nein
AAO663
GTIN
4017918084165
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Relaissockel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Relaismodul, mit 1 Stecksockel für Industrierelais Größe 1, Kontakt: 4 Wechsler, Eingangsspannung 24-48 V DC, mit Leuchtanzeige, Freilauf- und Verpolschutzdiode
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMG 45-RELS/IR1-G 24
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D