Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2950996 - EMG 45-RELS/IR1-G 24
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2950996
MANUID
Product number of the Manufacturer
2950996
DESCSHORT
Description short
Socle pour relais
DESCLONG
Description long
Module porte-relais, avec 1 support d'enfichage pour relais industrie taille 1, contact : 4 inverseurs, tension d'entrée 24-48 V DC, avec voyant, diode roue libre et diode contre inversion de polarité
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMG 45-RELS/IR1-G 24
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918084165
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG640
Type de montage
DIN track
BAF016
Largeur
45 mm
BAA020
hauteur
77.5 mm
AAF040
poids net
0.099 kg
BAB577
profondeur
82.5 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAD470
avec raccordements détachables
No
BAD454
extension des fonctions possible
No
AAO663
GTIN
4017918084165
AAW338
Manufacturer product designation
Socle pour relais
AAU734
Manufacturer product description
Module porte-relais, avec 1 support d'enfichage pour relais industrie taille 1, contact : 4 inverseurs, tension d'entrée 24-48 V DC, avec voyant, diode roue libre et diode contre inversion de polarité
AAO057
Product type
EMG 45-RELS/IR1-G 24
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D