Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2954235 - EMG 17-OV- 24DC/240AC/3
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2954235
MANUID
Product number of the Manufacturer
2954235
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 48-280 V AC/max. 3 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMG 17-OV- 24DC/240AC/3
PREVIEW
La figura illustra la versione EMG 17-OV, con uscita in tensione alternata, max. 3 m A
INTNO
GTIN-Code
4017918084899
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.08136 kg
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAH319
esecuzione dell'uscita digitale
Electronic
BAC065
tipo di tensione d'ingresso
DC
AAF691
max. output voltage
280 V
AAF692
min. output voltage
48 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
Rated operating current Ie
3 A
BAB968
tipo di tensione in uscita
AC
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
codice EAN
4017918084899
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 48-280 V AC/max. 3 A
AAO057
Product type
EMG 17-OV- 24DC/240AC/3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D