Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2964270 - DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2964270
MANUID
Product number of the Manufacturer
2964270
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
Relè a stato solido di ingresso, frequenza di trasmissione 100 kHz, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 5 V DC, uscita: 4 - 30 V DC/50 mA
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918107406
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60947-5-1
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.02146 kg
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAH319
esecuzione dell'uscita digitale
Electronic
BAC065
tipo di tensione d'ingresso
DC
AAF691
max. output voltage
30 V
AAF692
min. output voltage
4 V
AAF704
min. primary voltage range
4 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.050 A
BAB968
tipo di tensione in uscita
DC
AAF703
max. input voltage
6 V
AAO663
codice EAN
4017918107406
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
Relè a stato solido di ingresso, frequenza di trasmissione 100 kHz, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 5 V DC, uscita: 4 - 30 V DC/50 mA
AAO057
Product type
DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85364190
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D