Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2964296 - DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3/AKT
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2964296
MANUID
Product number of the Manufacturer
2964296
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
Morsetto a relè a stato solido di potenza per attuatore, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-30 V DC/3 A, spessore morsetti 6,2 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3/AKT
PREVIEW
Preview
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.170 W
AAP798
Application standards
IEC 60947-5-1
AAF040
net weight
0.021 kg
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Electronic
AAF691
max. output voltage
30 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
Rated operating current Ie
3 A
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
GTIN
4017918104191
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto a relè a stato solido di potenza per attuatore, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-30 V DC/3 A, spessore morsetti 6,2 mm
AAO057
Product type
DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3/AKT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918104191
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
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
85364190
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D