Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2964649 - DEK-OV- 24DC/240AC/800
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2964649
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2964649
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relaisklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Leistungs-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 10-253 V AC/800 mA, Klemmenbreite 6,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DEK-OV- 24DC/240AC/800
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918131043
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60947-5-1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.021 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
BAC065
Art der Eingangsspannung
DC
AAF691
max. Ausgangsspannung
253 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
10 V
AAF704
min. Eingangsspannung
19.200 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.800 A
BAB968
Art der Ausgangsspannung
AC
AAF703
max. Eingangsspannung
28.800 V
AAO663
GTIN
4017918131043
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relaisklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leistungs-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 10-253 V AC/800 mA, Klemmenbreite 6,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
DEK-OV- 24DC/240AC/800
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D