Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2964649 - DEK-OV- 24DC/240AC/800
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2964649
MANUID
Product number of the Manufacturer
2964649
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
Morsetto a relè a stato solido di potenza, ingresso: 24 V DC, uscita: 10-253 V AC/800 mA, spessore morsetti 6,2 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DEK-OV- 24DC/240AC/800
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918131043
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60947-5-1
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.021 kg
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAH319
esecuzione dell'uscita digitale
Electronic
BAC065
tipo di tensione d'ingresso
DC
AAF691
max. output voltage
253 V
AAF692
min. output voltage
10 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.800 A
BAB968
tipo di tensione in uscita
AC
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
codice EAN
4017918131043
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto a relè a stato solido di potenza, ingresso: 24 V DC, uscita: 10-253 V AC/800 mA, spessore morsetti 6,2 mm
AAO057
Product type
DEK-OV- 24DC/240AC/800
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85364190
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D