Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2966058 - PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2966058
MANUID
Product number of the Manufacturer
2966058
DESCSHORT
Description short
Prese relè
DESCLONG
Description long
Morsetto base PLC da 6,2 mm per funzioni di output con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5 con connessione al conduttore di ritorno (BB), 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingr. 24 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT
PREVIEW
Preview
BAG640
Assembly type
DIN track
BAF016
width
6.12 mm
BAA020
height
80 mm
AAF040
net weight
0.035 kg
BAB577
depth
94 mm
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
BAD470
detachable terminals present
No
AAI319
number of pins
5
BAD454
Functional extension possible
No
AAO663
GTIN
4017918130817
AAW338
Manufacturer product designation
Prese relè
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto base PLC da 6,2 mm per funzioni di output con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5 con connessione al conduttore di ritorno (BB), 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingr. 24 V DC
AAO057
Product type
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918130817
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D