Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2966621 - OPT-60DC/ 48DC/100
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2966621
MANUID
Product number of the Manufacturer
2966621
DESCSHORT
Description short
Relais statique miniature
DESCLONG
Description long
Relais à semi-conducteurs miniature enfichable, relais d'entrée à semi-conducteurs, 1 contact NO, entrée : 60 V DC, sortie : 3-48 V DC/100 mA
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
OPT-60DC/ 48DC/100
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918130473
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA303
perte en puissance
0.180 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, EN 50178
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.00522 kg
BAD391
avec affichage LED
No
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
BAC065
type de tension d’entrée
DC
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
54 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
0.100 A
BAB968
type de tension de sortie
DC
AAF703
max. input voltage
66 V
AAO663
GTIN
4017918130473
AAW338
Manufacturer product designation
Relais statique miniature
AAU734
Manufacturer product description
Relais à semi-conducteurs miniature enfichable, relais d'entrée à semi-conducteurs, 1 contact NO, entrée : 60 V DC, sortie : 3-48 V DC/100 mA
AAO057
Product type
OPT-60DC/ 48DC/100
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364110
COO
Country of origin
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D