Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2966621 - OPT-60DC/ 48DC/100
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2966621
MANUID
Product number of the Manufacturer
2966621
DESCSHORT
Description short
Relè in miniatura a stato solido
DESCLONG
Description long
Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di ingresso, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 60 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
OPT-60DC/ 48DC/100
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918130473
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA303
perdita di potenza
0.180 W
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.00522 kg
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
No
BAH319
esecuzione dell'uscita digitale
Electronic
BAC065
tipo di tensione d'ingresso
DC
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
54 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.100 A
BAB968
tipo di tensione in uscita
DC
AAF703
max. input voltage
66 V
AAO663
codice EAN
4017918130473
AAW338
Manufacturer product designation
Relè in miniatura a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di ingresso, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 60 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA
AAO057
Product type
OPT-60DC/ 48DC/100
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364110
COO
Country of origin
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D