Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2966634 - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2966634
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2966634
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relaismodul
DESCLONG
Langbeschreibung
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918130480
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.200 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60947-5-1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.0355 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
BAC065
Art der Eingangsspannung
DC
AAF691
max. Ausgangsspannung
33 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
3 V
AAF704
min. Eingangsspannung
19.200 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
3 A
BAB968
Art der Ausgangsspannung
DC
AAF703
max. Eingangsspannung
28.800 V
AAO663
GTIN
4017918130480
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relaismodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2966634
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D