Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2966634 - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2966634
MANUID
Product number of the Manufacturer
2966634
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918130480
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA303
perdita di potenza
0.200 W
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60947-5-1
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.0355 kg
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAH319
esecuzione dell'uscita digitale
Electronic
BAC065
tipo di tensione d'ingresso
DC
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
Rated operating current Ie
3 A
BAB968
tipo di tensione in uscita
DC
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
codice EAN
4017918130480
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A
AAO057
Product type
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2966634
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D