Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2967002 - PLC-OSC- 48DC/ 24DC/ 2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2967002
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2967002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relaismodul
DESCLONG
Langbeschreibung
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 48 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLC-OSC- 48DC/ 24DC/ 2
PREVIEW
Produktbild
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.430 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60947-5-1
AAF040
Nettogewicht
0.035 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
AAF691
max. Ausgangsspannung
33 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
3 V
AAF704
min. Eingangsspannung
38.400 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
3 A
AAF703
max. Eingangsspannung
57.600 V
AAO663
GTIN
4017918165857
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relaismodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 48 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLC-OSC- 48DC/ 24DC/ 2
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918165857
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D