Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2980050 - PLC-OSC-125DC/ 24DC/ 2
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2980050
MANUID
Product number of the Manufacturer
2980050
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSP.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 125 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OSC-125DC/ 24DC/ 2
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918619053
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA303
perdita di potenza
0.380 W
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60947-5-1
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.032 kg
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAH319
esecuzione dell'uscita digitale
Electronic
BAC065
tipo di tensione d'ingresso
DC
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
100 V
AAB460
Rated operating current Ie
3 A
BAB968
tipo di tensione in uscita
DC
AAF703
max. input voltage
137.500 V
AAO663
codice EAN
4017918619053
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSP.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 125 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A
AAO057
Product type
PLC-OSC-125DC/ 24DC/ 2
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D