Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2980319 - PLC-BSC-120UC/21/SO46
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2980319
MANUID
Product number of the Manufacturer
2980319
DESCSHORT
Description short
Prese relè
DESCLONG
Description long
Morsetto base PLC da 6,2 mm, contro correnti e/o tensioni di disturbo sul lato di comando con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, con filtro RCZ integrato, 1 contatti di scambio tens. di ingr.: 120 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-BSC-120UC/21/SO46
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918895709
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
BAG640
tipo di montaggio
DIN track
BAF016
larghezza
6.125 mm
BAA020
altezza
80 mm
AAF040
Mass
0.0302 kg
BAB577
profondità
94.0 mm
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Screw connection
BAD470
morsetti rimuovibili presenti (S/N)
No
AAI319
number of pins
5
BAD454
supplemento funzionale possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4017918895709
AAW338
Manufacturer product designation
Prese relè
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto base PLC da 6,2 mm, contro correnti e/o tensioni di disturbo sul lato di comando con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, con filtro RCZ integrato, 1 contatti di scambio tens. di ingr.: 120 V DC
AAO057
Product type
PLC-BSC-120UC/21/SO46
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2980319
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D