Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2980348 - PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2980348
MANUID
Product number of the Manufacturer
2980348
DESCSHORT
Description short
Socle pour relais
DESCLONG
Description long
Module de base PLC de 6,2 mm contre les courants ou tensions parasites côté commande, avec raccordement vissé, sans relais ni relais à semi-conducteurs, avec répartition de la tension d'alimentation de capteur (BB), 1 contact NO, tension d'entrée : 230 V AC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918895693
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAG640
Type de montage
DIN track
BAF016
Largeur
6.15 mm
BAA020
hauteur
80 mm
AAF040
poids net
0.03004 kg
BAB577
profondeur
94.0 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAD470
avec raccordements détachables
No
AAI319
number of pins
5
BAD454
extension des fonctions possible
No
AAO663
GTIN
4017918895693
AAW338
Manufacturer product designation
Socle pour relais
AAU734
Manufacturer product description
Module de base PLC de 6,2 mm contre les courants ou tensions parasites côté commande, avec raccordement vissé, sans relais ni relais à semi-conducteurs, avec répartition de la tension d'alimentation de capteur (BB), 1 contact NO, tension d'entrée : 230 V AC
AAO057
Product type
PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D