Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2980445 - PLC-BSC-230UC/21HC/SO46
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2980445
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2980445
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel
DESCLONG
Langbeschreibung
14 mm PLC-Grundklemme gegen Störströme bzw. Störspannungen auf der Steuerseite mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLC-BSC-230UC/21HC/SO46
PREVIEW
Produktbild
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
BAF016
Breite
13.9 mm
BAA020
Höhe
80 mm
AAF040
Nettogewicht
0.059 kg
BAB577
Tiefe
94 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
AAI319
Anzahl der Pins
8
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Nein
AAO663
GTIN
4017918921248
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Relaissockel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
14 mm PLC-Grundklemme gegen Störströme bzw. Störspannungen auf der Steuerseite mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLC-BSC-230UC/21HC/SO46
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918921248
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D