Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2980720 - PLC-OSC-230AC/300DC/ 1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2980720
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2980720
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relaismodul
DESCLONG
Langbeschreibung
PLC-INTERFACE, integriertes Solid-State-Relais, mit Schraubanschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 12-300 V DC/1 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLC-OSC-230AC/300DC/ 1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356051460
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.930 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60947-5-1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.03588 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
BAC065
Art der Eingangsspannung
AC
AAF691
max. Ausgangsspannung
300 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
12 V
AAF704
min. Eingangsspannung
184 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
1 A
BAB968
Art der Ausgangsspannung
DC
AAF703
max. Eingangsspannung
253 V
AAO663
GTIN
4046356051460
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relaismodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PLC-INTERFACE, integriertes Solid-State-Relais, mit Schraubanschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 12-300 V DC/1 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLC-OSC-230AC/300DC/ 1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D