Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2980720 - PLC-OSC-230AC/300DC/ 1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2980720
MANUID
Product number of the Manufacturer
2980720
DESCSHORT
Description short
Module à relais statique
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, relais à semi-conducteurs intégré, avec raccordement vissé, pour montage sur profilé NS 35/7,5, entrée : 230 V AC, sortie : 12-300 V DC/1 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OSC-230AC/300DC/ 1
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356051460
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAA303
perte en puissance
1.930 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.03588 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
BAC065
type de tension d’entrée
AC
AAF691
max. output voltage
300 V
AAF692
min. output voltage
12 V
AAF704
min. primary voltage range
184 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
1 A
BAB968
type de tension de sortie
DC
AAF703
max. input voltage
253 V
AAO663
GTIN
4046356051460
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, relais à semi-conducteurs intégré, avec raccordement vissé, pour montage sur profilé NS 35/7,5, entrée : 230 V AC, sortie : 12-300 V DC/1 A
AAO057
Product type
PLC-OSC-230AC/300DC/ 1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D