Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2980720 - PLC-OSC-230AC/300DC/ 1
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2980720
MANUID
Product number of the Manufacturer
2980720
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, relè a stato solido integrato, con connessione a vite, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 230 V AC, uscita: 12-300 V DC/1 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OSC-230AC/300DC/ 1
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356051460
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAA303
perdita di potenza
1.930 W
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60947-5-1
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.03588 kg
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAH319
esecuzione dell'uscita digitale
Electronic
BAC065
tipo di tensione d'ingresso
AC
AAF691
max. output voltage
300 V
AAF692
min. output voltage
12 V
AAF704
min. primary voltage range
184 V
AAB460
Rated operating current Ie
1 A
BAB968
tipo di tensione in uscita
DC
AAF703
max. input voltage
253 V
AAO663
codice EAN
4046356051460
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, relè a stato solido integrato, con connessione a vite, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 230 V AC, uscita: 12-300 V DC/1 A
AAO057
Product type
PLC-OSC-230AC/300DC/ 1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D