Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2981949 - PSR-SPP- 24DC/SIM4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2981949
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2981949
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherheitsrelais
DESCLONG
Langbeschreibung
Schnittstellenmodul für den Anschluss mehrerer Sicherheitssensoren oder -schalter mit Öffner-/ Schließer-Kontakten an das Sicherheitsrelais PSR-SDC4, steckbare Push-in-Klemme
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSR-SPP- 24DC/SIM4
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356325998
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAF016
Breite
22.6 mm
BAA020
Höhe
117.46 mm
AAF040
Nettogewicht
0.09999 kg
BAB577
Tiefe
106.0 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss
BAB888
Ausführung
Grundgerät
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAB894
Ausführung
Sicherheitsrelais
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Ja
AAP756
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter)
0
AAI230
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet)
0
AAP415
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, verzögert, Halbleiter)
0
AAP414
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet)
0
AAP612
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter)
0
AAP613
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet)
0
AAP611
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter)
0
AAP405
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet)
0
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Ja
BAD414
Rückführkreis vorhanden
Ja
BAD636
Zulassung für BG BIA vorhanden
Nein
BAD640
Zulassung durch TÜV vorhanden
Nein
BAD641
Zulassung für UL vorhanden
Ja
BAD934
Muting möglich
Nein
AAB701
geeignet zur Überwachung des Magnetschalters
Nein
AAB703
geeignet zur Überwachung des Not-Aus-Kreises
Nein
AAB704
geeignet zur Überwachung der optoelektronischen Schutzeinrichtung
Nein
AAB706
geeignet zur Überwachung des taktilen Sensors
Nein
AAB707
geeignet zur Überwachung des Ventils
Nein
AAO663
GTIN
4046356325998
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherheitsrelais
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schnittstellenmodul für den Anschluss mehrerer Sicherheitssensoren oder -schalter mit Öffner-/ Schließer-Kontakten an das Sicherheitsrelais PSR-SDC4, steckbare Push-in-Klemme
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSR-SPP- 24DC/SIM4
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2981949
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D