Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2981949 - PSR-SPP- 24DC/SIM4
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2981949
MANUID
Product number of the Manufacturer
2981949
DESCSHORT
Description short
Moduli di sicurezza
DESCLONG
Description long
Modulo d'interfaccia per il collegamento di più sensori o interruttori di sicurezza con contatti in apertura e chiusura al modulo di sicurezza PSR-SDC4, con morsetto Push-in ad innesto
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSR-SPP- 24DC/SIM4
PREVIEW
La figura illustra la variante con connessione a vite
INTNO
GTIN-Code
4046356325998
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
norma d'applicazione
DIN EN 50178
BAF016
larghezza
22.6 mm
BAA020
altezza
117.46 mm
AAF040
Mass
0.09999 kg
BAB577
profondità
106.0 mm
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Spring pulley connection
BAB888
esecuzione
Basic device
BAD304
possibile montaggio binario portante (S/N)
No
BAB894
esecuzione
Moduli di sicurezza
BAD470
morsetti rimuovibili presenti (S/N)
Yes
AAP756
Number of undelayed semi-conductor outputs with signaling function
0
AAI230
number of outputs, signaling function, undelayed, with contact
0
AAP415
Number of delayed semi-conductor outputs with signaling function.
0
AAP414
Number of delayed outputs with signaling function (with contact).
0
AAP612
Number of outputs, safety related, non-delayed, semi-conductor
0
AAP613
Number of outputs, safety-related, non-delayed, with contacts
0
AAP611
Number of outputs, safety related, delayed, semi-conductor
0
AAP405
Number of contacts, safety related, delayed, with contacts
0
BAD722
adatto per funzioni di sicurezza (S/N)
Yes
BAD414
circuito di rimessa presente (S/N)
Yes
BAD636
omologazione per BG BIA presente (S/N)
No
BAD640
omologazione del TÜV presente (S/N)
No
BAD641
omologazione per UL presente (S/N)
Yes
BAD934
muting possibile (S/N)
No
AAB701
suitable for monitoring solenoid switches
No
AAB703
suitable for monitoring EMERGENCY-OFF circuits
No
AAB704
suitable for monitoring optoelectronic protection devices
No
AAB706
suitable for monitoring tactile sensors
No
AAB707
suitable for monitoring valves
No
AAO663
codice EAN
4046356325998
AAW338
Manufacturer product designation
Moduli di sicurezza
AAU734
Manufacturer product description
Modulo d'interfaccia per il collegamento di più sensori o interruttori di sicurezza con contatti in apertura e chiusura al modulo di sicurezza PSR-SDC4, con morsetto Push-in ad innesto
AAO057
Product type
PSR-SPP- 24DC/SIM4
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2981949
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D