Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2982100 - OPT-24DC/ 24DC/ 5
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2982100
MANUID
Product number of the Manufacturer
2982100
DESCSHORT
Description short
Relè in miniatura a stato solido
DESCLONG
Description long
Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/ 5 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
OPT-24DC/ 24DC/ 5
PREVIEW
Preview
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.170 W
AAP798
Application standards
IEC 60664, EN 50178
AAF040
net weight
0.012 kg
BAD391
LED display present
No
BAH319
Design of digital output
Electronic
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
Rated operating current Ie
5 A
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
GTIN
4017918937492
AAW338
Manufacturer product designation
Relè in miniatura a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/ 5 A
AAO057
Product type
OPT-24DC/ 24DC/ 5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918937492
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D