Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2982650 - OV-24DC/480AC/5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2982650
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2982650
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais
DESCLONG
Langbeschreibung
Solid-State-Relais, zur Signalverstärkung und galvischen Trennung der Steuer- und Lastkreise, steckbar in einlötbaren Stecksockeln SIM-AMS bzw. mit Printanschluss zur direkten Montage auf der Leiterplatte, Eingang: 4-32 V DC, Ausgang: 12-530 V AC/5 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OV-24DC/480AC/5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356131667
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 55011
AAF040
Nettogewicht
0.025 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
BAC065
Art der Eingangsspannung
DC
AAF691
max. Ausgangsspannung
530 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
12 V
AAF704
min. Eingangsspannung
4 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
5 A
AAF703
max. Eingangsspannung
32 V
AAO663
GTIN
4046356131667
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Halbleiterrelais
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Solid-State-Relais, zur Signalverstärkung und galvischen Trennung der Steuer- und Lastkreise, steckbar in einlötbaren Stecksockeln SIM-AMS bzw. mit Printanschluss zur direkten Montage auf der Leiterplatte, Eingang: 4-32 V DC, Ausgang: 12-530 V AC/5 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
OV-24DC/480AC/5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85362010
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D