Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2983002 - UMK- 1 OM-R/AMS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2983002
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2983002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Optokopplerbaustein
DESCLONG
Langbeschreibung
Das UMK-1 OM-R/AMS ist Verdrahtungsschnittstelle und Koppelebene in einer Einheit: Statusanzeige, Verpol- und Überspannungsschutz am Eingang, Bestückungsmöglichkeiten mit Solid-State-Relais bis 350 V DC/1 A bzw. 480 V AC/5 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UMK- 1 OM-R/AMS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356149501
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.045 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356149501
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Optokopplerbaustein
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Das UMK-1 OM-R/AMS ist Verdrahtungsschnittstelle und Koppelebene in einer Einheit: Statusanzeige, Verpol- und Überspannungsschutz am Eingang, Bestückungsmöglichkeiten mit Solid-State-Relais bis 350 V DC/1 A bzw. 480 V AC/5 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
UMK- 1 OM-R/AMS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D