Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2986575 - PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2986575
MANUID
Product number of the Manufacturer
2986575
DESCSHORT
Description short
Relais de couplage
DESCLONG
Description long
Relais de couplage sûr pour applications de demande élevée ou faible SIL 2, couple des signaux de sortie TOR à la périphérie, deux circuits à fermeture, un contact de signalisation, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test intégré, raccordement vissé enfichable, largeur: 17,5 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2
PREVIEW
Preview
BAA303
perte en puissance
1.320 W
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178/VDE 0160
BAF016
Largeur
17.62 mm
BAA020
hauteur
99 mm
AAF040
poids net
0.136 kg
BAB577
profondeur
114.5 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAB888
type
Basic device
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAB894
type
Relais de couplage
BAD470
avec raccordements détachables
Yes
AAB960
tension nominale de commande Us DC minimum
24 V
BAC050
type d’actionnement
DC
AAP756
Number of undelayed semi-conductor outputs with signaling function
0
AAI230
number of outputs, signaling function, undelayed, with contact
0
AAP415
Number of delayed semi-conductor outputs with signaling function.
0
AAP414
Number of delayed outputs with signaling function (with contact).
0
AAP612
Number of outputs, safety related, non-delayed, semi-conductor
0
AAP613
Number of outputs, safety-related, non-delayed, with contacts
0
AAP611
Number of outputs, safety related, delayed, semi-conductor
0
AAP405
Number of contacts, safety related, delayed, with contacts
0
BAC193
type
single-channel
BAD722
Adapté aux fonctions de sécurité (O/N)
Yes
BAD414
avec circuit de retour
No
BAD636
homologation BG BIA
No
BAD640
homologation par le TÜV
Yes
BAD641
homologation pour UL
Yes
AAJ011
max. delay-on energization time
0.050 s
AAC131
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
0
BAD430
avec entrée mise en route
No
BAD934
muting possible
No
AAB701
convient pour le pilotage d'un interrupteur magnétique
No
AAB702
convient pour le pilotage d'un détecteur de proximité
No
AAB703
convient pour le pilotage d'un circuit d'arrêt d'urgence
No
AAB704
convient pour le pilotage d'une protection photoélectrique
No
AAB706
convient pour le pilotage d'un capteur tactile
No
AAB707
convient pour le pilotage d'une vanne
No
AAO663
GTIN
4046356553322
AAW338
Manufacturer product designation
Relais de couplage
AAU734
Manufacturer product description
Relais de couplage sécurisé pour applications de demande élevée ou faible SIL 2, couple de signaux de sortie TOR à la périphérie, 2 circuits à fermeture, 1 contact de signalisation, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test intégré, bornes à vis enfichables, largeur : 17,5 mm
AAO057
Product type
PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356553322
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D