Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
3/2 распределители, присоединение G3/8, бистабильные Мод. 433
Спецификация
433-33
MOD
Мод.
MONT
Установка
in-line/on manifold mm
FUNZ
Функция
3/2NC
PT
расход
1800 Nl/min
PP
Минимальное давление пилота
2 bar
PR
рабочее давление
-0,9-10 bar
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D