IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
BVP5CE-XR33-J
Electric Solenoid Valves
Ball Valves
Plastic Valves
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{esvalves/ball20valves/plastic20valves/32f4272720valves.prj},{NB=BVP5CE-XR33-J},{SKU=BVP5CE-XR33-J},{PORT_SIZE=3/4\" Female NPT},{WIRING_TYPE=XR33 - 3 Wire},{VOLTAGE=9 to 24V AC},{BODY_MATERIAL=UPVC},{BALL_SEAT=PTFE},{GEARS=Metal},{BORE_TYPE=Full},{FLOW=Bi-Directional},{COMPONENTS=UPVC},{SEAL_MATERIAL=EPDM},{FLOW_RATE=UPVC},{ORIFICE_SIZE=20mm},{TEMP_RANGE=15 to 250° F / -10 to 120°C},{PRESSURE_RANGE=0 - 185 PSI (No Minimum)},{MAX_TORQUE=2 Nm},{POWER=500 mA while actuated},{COIL_CONNECTION=Lead Wires},{SUITABLE_MEDIA=*Water - Air - Fuel - *Etc},{ENCLOSURE_RATING=IP67 (NEMA 4 equivalent)},{LIFE_EXPECTANCY=70,000 Cycles},{LINK=https://www.electricsolenoidvalves.com/3-4-upvc-electric-ball-valve-3-wire/},{DEFAULTSORTATTR=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Electric Solenoid Valves
Description
3/4'' Valves
Bill of material
BVP5CE-XR33-J
SKU
BVP5CE-XR33-J
PORT_SIZE
3/4" Female NPT
WIRING_TYPE
XR33 - 3 Wire
VOLTAGE
9 to 24V AC
BODY_MATERIAL
UPVC
BALL_SEAT
PTFE
GEARS
Metal
BORE_TYPE
Full
FLOW
Bi-Directional
COMPONENTS
UPVC
SEAL_MATERIAL
EPDM
FLOW_RATE
UPVC
ORIFICE_SIZE
20mm
mm
TEMP_RANGE
15 to 250° F / -10 to 120°C
PRESSURE_RANGE
0 - 185 PSI (No Minimum)
MAX_TORQUE
2 Nm
POWER
500 mA while actuated
COIL_CONNECTION
Lead Wires
SUITABLE_MEDIA
*Water - Air - Fuel - *Etc
ENCLOSURE_RATING
IP67 (NEMA 4 equivalent)
LIFE_EXPECTANCY
70,000 Cycles
LINK
https://www.electricsolenoidvalves.com/3-4-upvc-electric-ball-valve-3-wire/
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D