Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
3000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm - Candeeiro para iluminação exterior
Lista de peças
EL10820762 - ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 DALI AN
ARTNR
Código
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
GKAT
Categoria do dispositivo
Candeeiro para iluminação exterior
PRODB
Descrição do produto
BP
Funções especiais do produto
Protecção contra a brisa marinha.
BS
Interface do utilizador
STEUSYS
Sistema de comando
MONART
Tipo de montagem
Suporte
MONORT
Local de montagem
Chão
H
Altura/profundidade
940 mm
DIA
Diâmetro
170 mm
GEW
Peso
g
FAR
Cor
cinzento grafite, semelhante a RAL 7024
WERKS
Material
Alumínio, revestido em pó
IP
Grau de protecção
IP65
SK
Classe de protecção
I
RLUFT
Humidade relativa do ar
5 - 95 %, sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
-25...+40 °C
NENNSP
Tensão nominal
EINSTR
Corrente de conexão
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Difusor
AWINK
Ângulo de emissão de luz
FTEMP
Temperatura da cor
3100 K
FTOL
Tolerância da cor
2 SDCM
CRI
Índice de rendimento de cor Ra
> 80
BLP
Potência atribuída P
W
LICHTS
Fluxo luminoso
lm
LICHTA
Rendimento luminoso
lm/W
PHOTO
Segurança fotobiológica
RG0
LEB80
Vida útil nominal L80B50 em 25 °C
70000 h
MTYP
Tipo de detector
ERFQUE
Alcance transversalmente
m
ULAND
País de origem
DE
ZTN
Número de classificação pautal
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EL10820762
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EL10820762
LDT
el10820762.ldt
EF000124
Tipo de ligação
Ficha tipo grampo
EF011868
Tipo de eletrificação
adequado para cabos de passagem
EF008157
Ângulo de emissão de luz
extrem breitstrahlend >80°
EF016286
Aparelhagem de controlo substituível
sim
EF011870
Vida útil nominal L70B50 em 25 °C
110000 h
EF011871
Vida útil nominal L80B10 em 25 °C
65000 h
EF011873
Vida útil nominal L90B10 em 25 °C
35000 h
EF009349
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1
lm
EF000381
Dispositivo de comando
Dispositivo de comando de LED controlado por corrente
EF009346MAX
Temperatura de cor - max
3100 K
EF009346MIN
Temperatura de cor - min
3000 K
EF016261
Temperatura de cor ajustável
não
EF000442
Índice de restituição de cor CRI
80-89
EF000048
Suporte da lâmpada
ohne
EF006436
Adequado para o número de lâmpadas
1
EF012489
Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível
E
EF001456
Altura/profundidade
940 mm
EF011072
Compatível com IFTTT
Não
EF014927
Compatível com Alexa da Amazon
Não
EF014925
Compatível com o HomeKit da Apple
Não
EF014926
Compatível com o Google Assistant
Não
EF025740
Factor de potência
EF000085
Secção transversal condutora
2,5 mm²
EF012172
Rendimento da luminária
lm/W
EF002423
Lâmpada
LED nicht austauschbar
EF004282
Distribuição de luz
direkt
EF009350
Cor da luz
branco
EF016262
Fluxo luminoso ajustável
EF012170
Elemento de distribuição de luz
Painel/ópticas/lente do difusor
EF009347
Potência máx. do sistema
W
EF007556
Com dispositivo de comando
sim
EF000197
Com sensor de movimento
EF005905
Com lâmpada
sim
EF001203
Com sensor de luz
EF005127MAX
Tensão nominal - max
240 V
EF005127MIN
Tensão nominal - min
V
EF001391
Número de pólos
EF004293
Resistência ao choque
EF005474
Índice de protecção (IP)
IP65
EF000187
Tipo de tensão
AC
EF004284
Painel da cobertura
EF001596
Material da caixa
Aluminium
EF000139
Tipo de acabamento
revestido em pó
EF000551
Diâmetro
170 mm
EF004259
Tipo de luminária
Pollerleuchte
EF000093
Com placa de casquilho
true
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D