Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
3000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm - Luminaria de bolardo
Lista de materiales
EL10820762 - ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 DALI AN
ARTNR
Código
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
GKAT
Categoría del dispositivo
Luminaria de bolardo
PRODB
Descripción del producto
BP
Funciones de producto especiales
Protección frente a la brisa marina.
BS
Interfaz del usuario
STEUSYS
Sistema de control
MONART
Tipo de montaje
Estado
MONORT
Lugar de montaje
Suelo
H
Altura/Profundidad
940 mm
DIA
Diámetro
170 mm
GEW
Peso
g
FAR
Color
gris grafito, similar a RAL 7024
WERKS
Material
Aluminium, pulverbeschichtet
IP
Tipo de protección
IP65
SK
Clase de protección
I
RLUFT
Humedad ambiental relativa
5 - 95 % no condensable
TEMP
Temperatura ambiente admisible
-25...+40 °C
NENNSP
Tensión nominal
EINSTR
Corriente de arranque
ALEIQ
Calibre de cable conectable
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Difusor
AWINK
Ángulo de radiación
FTEMP
Temperatura cromática
3100 K
FTOL
Tolerancia de color
2 SDCM
CRI
Índice de reproducción cromática Ra
> 80
BLP
Potencia nominal P
W
LICHTS
Flujo luminoso
lm
LICHTA
Rendimiento lumínico
lm/W
PHOTO
Seguridad fotobiológica
RG0
LEB80
Vida útil estimada L80B50 en 25 °C
70000 h
MTYP
Tipo de detector
ERFQUE
Alcance de detección transversal
m
ULAND
País de origen
DE
ZTN
Partida arancelaria (UE)
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EL10820762
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EL10820762
LDT
el10820762.ldt
EF000124
Tipo de conexión
Abrazadera de enchufe
EF011868
Tipo de cableado
adecuado para el cableado de paso
EF008157
Ángulo de radiación
extrem breitstrahlend >80°
EF016286
Equipo de control intercambiable
Si
EF011870
Vida útil estimada L70B50 en 25 °C
110000 h
EF011871
Vida útil estimada L80B10 en 25 °C
65000 h
EF011873
Vida útil estimada L90B10 en 25 °C
35000 h
EF009349
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
lm
EF000381
Equipo en servicio
Dispositivo de control LED, control por corriente
EF009346MAX
Temperatura de color - max
3100 K
EF009346MIN
Temperatura de color - min
3000 K
EF016261
Temperatura cromática ajustable
no
EF000442
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
EF000048
Versión
ohne
EF006436
Apto para número de bombillas
1
EF012489
Calificación energética máx. de la lámpara intercambiable
E
EF001456
Altura/Profundidad
940 mm
EF011072
Compatible IFTTT
No
EF014927
Compatible con Amazon Alexa
No
EF014925
Compatible con Apple HomeKit
No
EF014926
Compatible con Google Assistant
No
EF025740
Factor de potencia
EF000085
Calibre de cable
2,5 mm²
EF012172
Rendimiento luminoso de la lámpara
lm/W
EF002423
Bombillas
LED nicht austauschbar
EF004282
Distribución de luz
direkt
EF009350
Color de luz
blanco
EF016262
Flujo luminoso ajustable
EF012170
Distribuidor de luz
Lente/objetivo/panel del difusor
EF009347
Potencia máx. del sistema
W
EF007556
Con dispositivo de servicio
Si
EF000197
Con sensor de movimiento
EF005905
Con bombilla
Si
EF001203
Con sensor de luz
EF005127MAX
Tensión nominal - max
240 V
EF005127MIN
Tensión nominal - min
V
EF001391
Número de polos
EF004293
Resistencia a los golpes
EF005474
Tipo de protección (IP)
IP65
EF000187
Tipo de tensión
AC
EF004284
Material de la cubierta
EF001596
Material de la carcasa
Aluminium
EF000139
Tratamiento de superficie
con recubrimiento de polvo
EF000551
Diámetro
170 mm
EF004259
Tipo de luminaria
Pollerleuchte
EF000093
Con placa base
true
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D