Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
3000 K / 30 W
Nomenclature
EL10810114 - SUN OFL TR 3400 830 BK
ARTNR
Référence
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
GKAT
Catégorie d'appareils
Projecteurs
PRODB
Description du produit
BP
Fonctions particulières
BS
Interface utilisateur
STEUSYS
Système de commande
ON/OFF
MONART
Type de montage
Apparent
MONORT
Type de montage
Mural
L
Longueur
mm
B
Largeur
mm
H
Hauteur/profondeur
86 mm
GEW
Poids
g
FAR
Couleur
WERKS
Matériau
Fonte d'aluminium et plastique résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP 65
SK
Classe de protection
I
TEMP
Température ambiante admissible
°C
NENNSP
Tension nominale
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Courant d'appel
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffuseur
transparent
AWINK
Angle de rayonnement
110°
FTEMP
Température de couleur
3000 K
FTOL
Tolérance de couleur
2 SDCM
CRI
Indice de rendu des couleurs Ra
> 80
BLP
Puissance nominale P
30 W
LICHTS
Flux lumineux
3370 lm
LICHTA
Rendement lumineux
112 lm/W
LEB80
Durée de vie nominale L80B50 à 25°C
30000 h
MTYP
Type de détecteur
ERFQUE
Détection transversale
m
ULAND
Pays d'origine
CN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
94054010
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EL10810114
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EL10810114
LDT
el10810114.ldt
EF006423
revêtement des luminaires à isolation thermique
false
EF011868
type de câblage
geeignet für Durchgangsverdrahtung
EF016263
angle de rayonnement ajustable
nein
EF016286
appareil de commande échangeable
true
EF011870
Durée de vie nominale L70B50 à 25°C
45000 h
EF011871
Durée de vie nominale L80B10 à 25°C
30000 h
EF011873
Durée de vie nominale L90B10 à 25°C
15000 h
EF009349
flux lumineux utile
3370 lm
EF012090MAX
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
°C
EF012090MIN
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25 °C
EF000381
Appareil
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
EF007694
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
false
EF000008
Largeur
mm
EF012152
variation 0-10V
false
EF012153
variation 1-10V
false
EF012154
variation DALI
false
EF015824
variation DALI-2
false
EF012155
variation DMX
false
EF012188
variation DSI
false
EF012157
variation GPRS
false
EF012158
variation LineSwitch
false
EF012160
variation modulation de tension secteur
false
EF012161
variation par coupure de fin de phase
false
EF012162
variation par coupure de début de phase
false
EF012156
variation par potentiomètre (intégré)
false
EF012164
variation RF
false
EF012165
variation Sine Wave Reduction
false
EF012166
variation Touch and Dim
false
EF012167
variation Zigbee
false
EF012171
variation en fonction de la commande
false
EF012159
variation système propriétaire constructeur
false
EF012168
variation avec bouton-poussoir
false
EF012163
variation programmable
false
EF011946
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
EF009346MAX
température de couleur - max
3000 K
EF009346MIN
température de couleur - min
3000 K
EF016261
Température de couleur réglable
nein
EF000442
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
EF007793
adapté à un montage en saillie
true
EF021180
adapté à un montage au plafond
false
EF006760
adapté à un montage encastré
false
EF006436
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
EF001265
adapté à une suspension
false
EF000664
adapté à un montage en applique
true
EF012489
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
E
EF001456
Hauteur/profondeur
86 mm
EF011072
compatible IFTTT
false
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
false
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
false
EF014926
compatible avec Google Assistant
false
EF009482
régulation constante du flux lumineux
false
EF000085
section de conducteur
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
false
EF012172
efficience du luminaire
112 lm/W
EF009350
Couleur de la lumière
weiß
EF016262
réglage des lumens
nein
EF012170
élément de distribution de lumière
Diffusorlinse/-optik/-panel
EF004283
Diffusion de la lumière
symmetrisch
EF001438
Longueur
mm
EF009347
puissance du système
30 W
EF007556
Avec appareil
true
EF000197
avec détecteur de mouvement
EF005905
Avec source lumineuse
true
EF001203
Avec capteur de lumière
EF005127MAX
tension nominale (Un) - max
230 V
EF005127MIN
tension nominale (Un) - min
230 V
EF005138
alimentation de secours intégrée
false
EF012169
pas de variation
true
EF001391
Nombre de pôles
3
EF000187
Type de tension
AC
EF008200MAX
section de conducteur connectable - max
2,5 mm²
EF008200MIN
section de conducteur connectable - min
1,5 mm²
EF009470
adapté à un montage par serrage
false
EF009353
adapté à un montage sur palier/au sol
false
EF012176
convient pour système de cable basse tension
false
EF009354
adapté à un montage sur rail
false
EF009352
adapté à un montage sur traverse
false
EF011587MAX
flux lumineux de la source - max
3370 lm
EF011587MIN
flux lumineux de la source - min
3370 lm
EF008705
surface brossée
false
EF000139
traitement de la surface
pulverbeschichtet
EF009351
Possibilité de réglage
drehbar und schwenkbar
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D