Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
3000 K / 50 W
Lista de materiales
EL10810213 - SUN OFL TR 5400 830 BK
ARTNR
Código
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
GKAT
Categoría del dispositivo
Reflectores
PRODB
Descripción del producto
BP
Funciones de producto especiales
BS
Interfaz del usuario
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
MONART
Tipo de montaje
superficial
MONORT
Lugar de montaje
Pared
L
Longitud
mm
B
Anchura
mm
H
Altura/Profundidad
86 mm
GEW
Peso
g
FAR
Color
WERKS
Material
Aluminio fundido a presión y plástico resistente a los rayos UV
IP
Tipo de protección
IP65
SK
Clase de protección
I
TEMP
Temperatura ambiente admisible
°C
NENNSP
Tensión nominal
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Corriente de arranque
2,6 A / 322 µs
ALEIQ
Calibre de cable conectable
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Difusor
transparente
AWINK
Ángulo de radiación
110°
FTEMP
Temperatura cromática
3100 K
FTOL
Tolerancia de color
3 SDCM
CRI
Índice de reproducción cromática Ra
> 80
BLP
Potencia nominal P
48 W
LICHTS
Flujo luminoso
5400 lm
LICHTA
Rendimiento lumínico
112 lm/W
LEB80
Vida útil estimada L80B50 en 25 °C
25000 h
MTYP
Tipo de detector
ERFQUE
Alcance de detección transversal
m
ULAND
País de origen
CN
ZTN
Partida arancelaria (UE)
94054010
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EL10810213
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EL10810213
LDT
el10810213.ldt
EF006423
Cubierta de luminaria con material de aislamiento térmico posible
No
EF011868
Tipo de cableado
adecuado para el cableado de paso
EF016263
Ángulo de haz ajustable
no
EF016286
Equipo de control intercambiable
Si
EF011870
Vida útil estimada L70B50 en 25 °C
40000 h
EF011871
Vida útil estimada L80B10 en 25 °C
25000 h
EF011873
Vida útil estimada L90B10 en 25 °C
15000 h
EF009349
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
5400 lm
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
°C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
-25 °C
EF000381
Equipo en servicio
Dispositivo de control LED, control por corriente
EF007694
Apto para lugares de trabajo, según EN 12464-1
No
EF000008
Anchura
mm
EF012152
Regulación lumínica 0-10 V
No
EF012153
Regulación lumínica 1-10 V
No
EF012154
Regulación lumínica DALI
No
EF015824
Atenuación DALI-2
No
EF012155
Regulación lumínica DMX
No
EF012188
Regulación lumínica DSI
No
EF012157
Regulación lumínica GPRS
No
EF012158
Regulación lumínica LineSwitch
No
EF012160
Regulación lumínica por modulación de la tensión de red
No
EF012161
Regulación lumínica por corte de fase descendente
No
EF012162
Regulación lumínica por corte de fase ascendente
No
EF012156
Regulación lumínica potenciómetro (integrado en el dispositivo)
No
EF012164
Regulación lumínica RF
No
EF012165
Regulación lumínica Sine Wave Reduction
No
EF012166
Regulación lumínica Touch and Dim
No
EF012167
Regulación lumínica Zigbee
No
EF012171
Regulación lumínica en función del balasto electrónico
No
EF012159
Regulación lumínica según especificación del fabricante
No
EF012168
Regulación lumínica con pulsador
No
EF012163
Regulación lumínica programable
No
EF011946
Consistencia cromática (elipse de MacAdam)
SDCM3
EF009346MAX
Temperatura de color - max
3100 K
EF009346MIN
Temperatura de color - min
3000 K
EF016261
Temperatura cromática ajustable
no
EF000442
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
EF007793
Apto para montaje superficial
Si
EF021180
Montaje en techo apto
No
EF006760
Montaje empotrado apto
No
EF006436
Apto para número de bombillas
1
EF001265
Adecuado para suspensión pendular
No
EF000664
Adecuado para montaje en pared
Si
EF012489
Calificación energética máx. de la lámpara intercambiable
E
EF001456
Altura/Profundidad
86 mm
EF011072
Compatible IFTTT
No
EF014927
Compatible con Amazon Alexa
No
EF014925
Compatible con Apple HomeKit
No
EF014926
Compatible con Google Assistant
No
EF009482
Regulación del flujo luminoso constante
No
EF000085
Calibre de cable
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
No
EF012172
Rendimiento luminoso de la lámpara
112 lm/W
EF009350
Color de luz
blanco
EF016262
Flujo luminoso ajustable
no
EF012170
Distribuidor de luz
Lente/objetivo/panel del difusor
EF004283
Distribución de la luz
simétrico
EF001438
Longitud
mm
EF009347
Potencia máx. del sistema
48 W
EF007556
Con dispositivo de servicio
Si
EF000197
Con sensor de movimiento
EF005905
Con bombilla
Si
EF001203
Con sensor de luz
EF005127MAX
Tensión nominal - max
230 V
EF005127MIN
Tensión nominal - min
230 V
EF005138
Fuente de alimentación de emergencia integrada
No
EF012169
Sin regulación lumínica
Si
EF001391
Número de polos
3
EF000187
Tipo de tensión
AC
EF008200MAX
Sección del conductor conectable - max
2,5 mm²
EF008200MIN
Sección del conductor conectable - min
1,5 mm²
EF009470
Montaje mediante abrazadera apto
false
EF009353
Montaje en tarima/suelo apto
false
EF012176
Adecuado para sistema de cables
false
EF009354
Apto para montaje en rieles conductores
false
EF009352
Montaje en travesaños apto
false
EF011587MAX
Flujo luminoso - max
5400 lm
EF011587MIN
Flujo luminoso - min
5400 lm
EF008705
Superficie de barrido
false
EF000139
Tratamiento de superficie
con recubrimiento de polvo
EF009351
Capacidad de ajuste
drehbar und schwenkbar
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D