Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
303L PCX Hub City Models - 300 Series PCX
Bill of material
0230-11941
PN
Part No.
0230-11941
MN
Model Number
303L
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
英寸
DESCRIPTION
Description
303L 5/1 L WR 1
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Pag Lubed PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
3.001 英寸
A
5.1247 英寸
B
2.624 英寸
D
3.250 英寸
E
8.875 英寸
F
2.448 英寸
G
0.875 英寸
H
2.550 英寸
I
6.568 英寸
J
J Keyway P&W
3/16 x 3/32
K
1.75 英寸
S
0.353 英寸
T
2.965 英寸
U
1.189 英寸
X
X Keyway
1/4 x 1/8
Z
3.777 英寸
AA
7.000 英寸
BB
3.500 英寸
CC
4.000 英寸
DD
2.000 英寸
EE
7/16-14UNC - 2B 英寸
FF
0.875 英寸
GG
0.875 英寸
SS
0.500 英寸
TT
7.380 英寸
WW
9.899 英寸
XX
0.406 英寸
YY
9.000 英寸
ZT
6.742 英寸
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D