Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
307 PCX Hub City Models - 300 Series PCX
Bill of material
0230-11521
PN
Part No.
0230-11521
MN
Model Number
307
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.4375 英寸
DESCRIPTION
Description
307 5/1 L WR
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875 英寸
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
3.001 英寸
A
5.1247 英寸
B
2.624 英寸
D
3.250 英寸
E
8.875 英寸
F
2.448 英寸
G
0.875 英寸
H
2.550 英寸
I
6.568 英寸
J
J Keyway P&W
3/16 x 3/32
K
1.75 英寸
R
2.625 英寸
S
9.780 英寸
U
1.436 英寸
V
4.960 英寸
X
X Keyway
3/8 X 3/16
Y
4.078 英寸
Z
4.592 英寸
A2
0.780 英寸
B2
11.000 英寸
C2
9.000 英寸
D2
4.500 英寸
E2
0.562 英寸
P2
5.120 英寸
R2
5/16-18 UNC X 1.00 DP 英寸
X2
0.750 英寸
Y2
0.375 英寸
AA
7.000 英寸
BB
3.500 英寸
CC
4.000 英寸
DD
2.000 英寸
EE
7/16-14UNC - 2B 英寸
FF
0.875 英寸
GG
0.875 英寸
HH
N/A 英寸
JJ
N/A 英寸
KK
N/A 英寸
LL
N/A 英寸
MM
N/A 英寸
NN
N/A 英寸
OO
N/A 英寸
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D