您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
slovenčina
English
310X PT 50 EL
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series 310 XP up to max. 60 kg
310XP-EL
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_310_xp/310xp_el/310xp_el_asmtab.prj},{NB=310X PT 50 EL},{ORDERNO=310X PT 50 EL},{WHEEL=50 EL-6},{HW=22.000},{WDAB=50x18},{LC=40},{H=75},{TP=60x60},{TX=60.000},{PX=60.000},{HS=40x40/46x46},{HX=40.000},{SX=46.000},{HD=7},{SR=52.0},{WB=Nylon plain bearing},{VERS=1},{V=1},{PPATH=310xp_el_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
310X PT-EL - Swivel castor
Bill of material
310X PT 50 EL
ORDERNO
Article-number
310X PT 50 EL
310X PT 50 EL
WDAB
Wheel-Ø A x width B
50x18
50x18
mm
LC
Load capacity
40
40
kg
H
Overall height H
75
75
mm
TP
Dimension of top plate
60x60
mm
HS
Hole spacing
40x40/46x46
mm
HD
Hole-Ø
7
mm
SR
Swivel radius
52.0
52.0
mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D