Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2012 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3128 (NA) - Air/air heat exchangers railway-compatible version - Output class 47W/K
Спецификация
3128.410
BEST
Арт. №
BEZ1
Обозн. 1
Air/air heat exchangers railway engineering
BEZ2
Обозн. 2
B
Ширина
400 mm
H
Высота
950 mm
T
Глубина
140 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D