Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2012/12/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3129 (NA) - Air/air heat exchanger without controller - Output class 62W/K
Bill of material
3129.800
BEST
Model No.
3129.800
BEZ1
Designation 1
Air/air heat exchangers, 230 V
BEZ2
Designation 2
Wall-mounted, 62 W/K
B
Width
400 mm
H
Height
1360 mm
T
Depth
112 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D