Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3201 PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-30101_DL-LR
PN
Part No.
0230-30101_DL-LR
MN
Model Number
3201
PRIM
Primary
211
SEC
Secondary
324-143TC
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.375 英寸
DESCRIPTION
Description
3201 50/1 WR Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
3.251 英寸
CD1
C.D.1
2.063 英寸
A
5.311 英寸
A1
3.635 英寸
B
2.124 英寸
B1
1.500 英寸
D
3.250 英寸
D1
2.437 英寸
E
8.085 英寸
F
1.760 英寸
G
0.624 英寸
H
1.760 英寸
I
4.820 英寸
J
J Keyway
3/16 x 3/32 英寸
K
1.594 英寸
S
10.880 英寸
T
5.440 英寸
T1
2.065 英寸
U
1.3745 英寸
V1
2.840 英寸
V2
2.605 英寸
W
2.750 英寸
X
X Keyway
5/16 x 5/32 英寸
Y
2.470 英寸
Q1
8.620 英寸
Q2
5.200 英寸
AA
6.2500 英寸
BB
3.1250 英寸
CC
2.7500 英寸
DD
1.3750 英寸
EE
1/2-13UNC - 2B 英寸
FF
0.7500 英寸
GG
0.7500 英寸
HH
7.5000 英寸
JJ
3.7500 英寸
KK
4.0000 英寸
LL
2.0000 英寸
MM
7/16-14UNC - 2B 英寸
NN
0.8800 英寸
OO
0.8800 英寸
WTL
Wt.
0 Lbs
AX
4.37500 英寸
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D