Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3201L PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-30981_DL-LR
PN
Part No.
0230-30981_DL-LR
MN
Model Number
3201L
PRIM
Primary
211
SEC
Secondary
324-143TC
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.375 Pulgada
DESCRIPTION
Description
3201L 50/1 WR Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625 Pulgada
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
3.251 Pulgada
CD1
C.D.1
2.063 Pulgada
A
5.311 Pulgada
A1
3.635 Pulgada
B
2.124 Pulgada
B1
1.500 Pulgada
D
3.250 Pulgada
D1
2.437 Pulgada
E
8.085 Pulgada
F
1.760 Pulgada
G
0.624 Pulgada
H
1.760 Pulgada
I
4.820 Pulgada
J
J Keyway
3/16 x 3/32 Pulgada
K
1.594 Pulgada
S
10.880 Pulgada
T
5.440 Pulgada
T1
2.065 Pulgada
U
1.3745 Pulgada
V1
2.840 Pulgada
V2
2.605 Pulgada
W
2.750 Pulgada
X
X Keyway
5/16 x 5/32 Pulgada
Y
2.470 Pulgada
Q1
8.620 Pulgada
Q2
5.200 Pulgada
AA
6.2500 Pulgada
BB
3.1250 Pulgada
CC
2.7500 Pulgada
DD
1.3750 Pulgada
EE
1/2-13UNC - 2B Pulgada
FF
0.7500 Pulgada
GG
0.7500 Pulgada
HH
7.5000 Pulgada
JJ
3.7500 Pulgada
KK
4.0000 Pulgada
LL
2.0000 Pulgada
MM
7/16-14UNC - 2B Pulgada
NN
0.8800 Pulgada
OO
0.8800 Pulgada
WTL
Wt.
0 Lbs
AX
4.37500 Pulgada
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D